SBSm 14 90-3 4/2 0
Parça no.: 10.01.01.12912
Hassas iş parçalarının transfer yüksekliğini artırmak için Floating vantuz modülü
Endüstriler: Cam | Elektronik
| Genişlik B | 14 (mm) |
| Delik sayısı | 3 |
| Uzunluk L | 30.85 (mm) |
| Radyasyon açısı | 90 (°) |
| Bağlantı | Hortum 4/2 |
| Dönme açısı W | 0 (°) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 14 mm |
| B2 | 11 mm |
| d | 4,2 mm |
| G4 | M4-M |
| H | 21,6 mm |
| L | 30,85 mm |
| W | 0 ° |
| Radyasyon açısı | 90 ° |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | 0,5 ... 6,0 bar |
| Ağırlık | 11 g |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon