Schmalz

Lisävarusteet STGG

Siirry suoraan tuotteisiin

Imeytetyn ilman hallittu poistaminen estää prosessihuoneen saastumisen

Laippamoduulit mahdollistavat joustavan yhteyden erilaisiin robottiyhteyksiin ja nopeat tarttujanvaihdot

Hellävarainen käsittely ja tarkka sijoitus imu- / vaimennusmoduulilla

HTR-pidinjärjestelmä antureiden kiinnittämiseen etäisyyden mittaamiseen ja läsnäolon tarkistamiseen

Mikroventtiilit estävät viiveitä paineilman ohjauksen ansiosta suoraan alipainegeneraattorissa

Design
  • Imu- / vaimennusmoduuli letkun ulkohalkaisijalle 4 mm
  • HTR-pidinjärjestelmä, jossa M8x1-IG, M12x1-IG tai yleispidike
  • Kelluva imumoduuli SBSm letkun halkaisijalle 4/2 mm
  • Laippamoduulit liitettäväksi erilaisiin robotteihin, kuten ABB, ADEPT, Fanuc, Yaskawa, Kawasaki, Murata, Elau, Stäubli tai yleislaippa jälkityötä varten
  • Poistoilmakanavat imettävän ilman hallittuun poistoon - aksiaalisesti tai sivuttaisesti letkun ulkohalkaisijalle 14 mm (vain STGG ... E100 -tyypit)
  • Sähkömagneettinen venttiili EMV, nimelliskoko 2,5 tai 1,5 mm (vain STGG ... E100 -tyypit)
Tekniset tiedot
  • Komponentit ohuiden lasikahvojen modulaariseen rakentamiseen STGG
Toimialat
  • •Elektroniikka
  • •Lasi
Dokumentointi

Tässä osiossa on saatavilla tämän tuotteen vastaava dokumentaatio.

AsiakirjatKieli
Suomalainen

Dokumentaatio on saatavilla myös kokonaan englanniksi.

AsiakirjatKieli
Englanti

Suodata tulokset

Toimiala
Product family

1 - 10 / 15 tuloksista

FLAN-PL 55x7.5-AB1

Osanro: 10.01.30.00015

Flange plate (round)

Toimialat: Lasi | Elektroniikka

Outside diameter D55 (mm)
Length L7.5 (mm)
SizeAB1
FLAN-PL 63x10.5-AD1

Osanro: 10.01.30.00016

Flange plate (round)

Toimialat: Lasi | Elektroniikka

Outside diameter D63 (mm)
Length L10.5 (mm)
SizeAD1
FLAN-PL 63x11.5-UNI

Osanro: 10.01.30.00017

Flange plate (round)

Toimialat: Lasi | Elektroniikka

Outside diameter D63 (mm)
Length L11.5 (mm)
SizeUNI
FLAN-PL 80x12-ST1

Osanro: 10.01.30.00167

Flange plate (round)

Toimialat: Lasi | Elektroniikka

Outside diameter D80 (mm)
Length L12 (mm)
SizeST1
FLAN-PL 55x9.5-JP1

Osanro: 10.01.30.00194

Flange plate (round)

Toimialat: Lasi | Elektroniikka

Outside diameter D55 (mm)
Length L9.5 (mm)
SizeJP1
Thread G1G3/8"-F
FLAN-PL 55x7.5-EL1

Osanro: 10.01.30.00208

Flange plate (round)

Toimialat: Lasi | Elektroniikka

Outside diameter D55 (mm)
Length L7.5 (mm)
SizeEL1
SBSm 14 90-3 4/2 0

Osanro: 10.01.01.12912

Floating suction cup module for increasing the transfer height of sensitive workpieces

Toimialat: Lasi | Elektroniikka

Width B14 (mm)
Number of holes3
Length L30.85 (mm)
Angle of radiation90 (°)
ConnectionHose 4/2
Slewing angle W0 (°)
EMV 1.5 24V-DC 3/2 NC K-2P

Osanro: 10.05.01.00288

Solenoid valve EMV for direct control of compressed air

Toimialat: Yleiskäyttö

Nominal size1.5 (mm)
Voltage DC24 V - DC
Function valve3/2 multiway valve
Control valveNormally closed
Connection threadM5-M
Pressure range (operating pressure) [bar]2.5 ... 7.0 bar
Power consumption DC2.8 (W)
Interface electrical connectionCable, 2-pole
Weight0.065 (kg)
EMV 2.5 24V-DC 3/2 NC K-2P

Osanro: 10.05.01.00289

Solenoid valve EMV for direct control of compressed air

Toimialat: Yleiskäyttö

Nominal size2.5 (mm)
Voltage DC24 V - DC
Function valve3/2 multiway valve
Control valveNormally closed
Connection threadG1/8"-M
Pressure range (operating pressure) [bar]2.0 ... 8.0 bar
Power consumption DC4.5 (W)
Interface electrical connectionCable, 2-pole
Weight0.1 (kg)
HTR-UNI SWGm

Osanro: 10.01.30.00117

Holder system

Toimialat: Lasi | Elektroniikka

Width B14 (mm)
Length L30.9 (mm)
Utilization designWafer gripper
Cross-beam connectionUniversal holder

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin