Zubehör STGG
Kontrollierte Ableitung der angesaugten Luft verhindert Verunreinigung des Prozessraums
Flanschmodule ermöglichen flexiblen Anschluss an unterschiedliche Roboteranbindungen und schnellen Greiferwechsel
Schonende Handhabung und positionsgenaues Ablegen mit dem Saug-/Dämpfungsmodul
Haltersystem HTR zur Befestigung von Sensoren zur Abstandsmessung und Belegungsprüfung
Mikroventile verhindern Verzögerungen dank Druckluftsteuerung direkt am Vakuum-Erzeuger
Aufbau
- Saug-/ Dämpfungsmodul für Schlauchaußendurchmesser 4 mm
- Haltersystem HTR mit M8x1-IG, M12x1-IG oder als Universalhalter
- Schwebesaugermodul SBSm für Schlauchdurchmesser 4/2 mm
- Flanschmodule zur Anbindung an verschiedene Roboter wie ABB, ADEPT, Fanuc, Yaskawa, Kawasaki, Murata, Elau, Stäubli oder einen Universalflansch zur Nacharbeit
- Abluftführungen zur kontrollierten Ableitung der angesaugten Luft - axial oder seitlich für Schlauchaußendurchmesser 14 mm (nur STGG ... E100 Typen)
- Elektromagnetventil EMV mit Nennweite 2,5 oder 1,5 mm (nur STGG ... E100 Typen)
Technische Daten
- Komponenten für den modularen Aufbau von Dünnglasgreifern STGG
Branchen
- •Elektronik
- •Glas
Dokumentation
In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.
| Dokumente | Sprache |
|---|---|
| Deutsch |
Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.
| Dokumente | Sprache |
|---|---|
| Englisch |
1 - 10 von 15 Ergebnissen

Art-Nr.: 10.05.01.00288
Elektromagnetventil EMV zur direkten Steuerung von Druckluft
| Nennweite | 1.5 (mm) |
| Spannung DC | 24 V - DC |
| Funktion Ventil | 3/2 Wegeventil |
| Steuerung Ventil | Stromlos geschlossen |
| Anschlussgewinde | M5-AG |
| Druckbereich (Betriebsdruck) [bar] | 2,5 ... 7,0 bar |
| Leistungsaufnahme DC | 2.8 (W) |
| Schnittstelle Elektroanschluss | Kabel, 2 polig |
| Gewicht | 0.065 (kg) |

Art-Nr.: 10.01.01.12912
Schwebesaugermodul zur Erhöhung der Ansprunghöhe sensibler Werkstücke
| Breite B | 14 (mm) |
| Bohrungsanzahl | 3 |
| Länge L | 30.85 (mm) |
| Abstrahlwinkel | 90 (°) |
| Anschluss | Schlauch 4/2 |
| Schwenkwinkel W | 0 (°) |

Art-Nr.: 10.05.01.00289
Elektromagnetventil EMV zur direkten Steuerung von Druckluft
| Nennweite | 2.5 (mm) |
| Spannung DC | 24 V - DC |
| Funktion Ventil | 3/2 Wegeventil |
| Steuerung Ventil | Stromlos geschlossen |
| Anschlussgewinde | G1/8"-AG |
| Druckbereich (Betriebsdruck) [bar] | 2,0 ... 8,0 bar |
| Leistungsaufnahme DC | 4.5 (W) |
| Schnittstelle Elektroanschluss | Kabel, 2 polig |
| Gewicht | 0.1 (kg) |