Schmalz

Accesorios STGG

Ir directamente a los productos

La descarga controlada del aire de admisión evita la contaminación del área de proceso

Los módulos de brida permiten una conexión flexible a diferentes conexiones de robots y un cambio rápido de pinzas

Manipulación suave y posicionamiento preciso con el módulo de aspiración/amortiguador

Sistema de soporte HTR para el montaje de sensores para la medición de la distancia y la prueba de ocupación

Las microválvulas evitan los retrasos gracias al control del aire comprimido directamente en el generador de vacío

Diseño
  • Módulo de aspiración / amortiguador para un diámetro exterior del tubo flexible de 4 mm
  • Sistema de soporte HTR con rosca hembra M8x1, rosca hembra M12x1 o como soporte universal
  • Módulo de ventosa flotante SBSm para diámetro del tubo flexible de 4/2 mm
  • Módulos de brida para integrar en diversos robots como ABB, ADEPT, Fanuc, Yaskawa, Kawasaki, Murata, Elau, Stäubli o una brida universal mecanizable
  • Conductos de escape para la desviación controlada del aire aspirado de modo axial o lateral para diámetro exterior del tubo flexible de 14 mm (solo tipos STGG ... E100)
  • Electroválvula EMV con nominal de 2,5 o 1,5 mm (solo modelos STGG ... E100)
Datos técnicos
  • Componentes para el diseño modular de garras para vidrio fino STGG
Industrias
  • •Electrónica
  • •Vidrio
Documentación

La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

DocumentosIdioma
Español

La documentación también está disponible completamente en inglés.

DocumentosIdioma
Inglés

Filtrar resultados

Sectores
Familia de productos

1 - 10 de 15 resultados

FLAN-PL 55x7.5-AB1

N° de artículo: 10.01.30.00015

Placa de bridas (redonda)

Industrias: Vidrio | Electrónica

Diámetro exterior D55 (mm)
Longitud L7.5 (mm)
TamañoAB1
FLAN-PL 63x10.5-AD1

N° de artículo: 10.01.30.00016

Placa de bridas (redonda)

Industrias: Vidrio | Electrónica

Diámetro exterior D63 (mm)
Longitud L10.5 (mm)
TamañoAD1
FLAN-PL 63x11.5-UNI

N° de artículo: 10.01.30.00017

Placa de bridas (redonda)

Industrias: Vidrio | Electrónica

Diámetro exterior D63 (mm)
Longitud L11.5 (mm)
TamañoUNI
FLAN-PL 80x12-ST1

N° de artículo: 10.01.30.00167

Placa de bridas (redonda)

Industrias: Vidrio | Electrónica

Diámetro exterior D80 (mm)
Longitud L12 (mm)
TamañoST1
FLAN-PL 55x9.5-JP1

N° de artículo: 10.01.30.00194

Placa de bridas (redonda)

Industrias: Vidrio | Electrónica

Diámetro exterior D55 (mm)
Longitud L9.5 (mm)
TamañoJP1
Rosca G1G3/8"-HE
FLAN-PL 55x7.5-EL1

N° de artículo: 10.01.30.00208

Placa de bridas (redonda)

Industrias: Vidrio | Electrónica

Diámetro exterior D55 (mm)
Longitud L7.5 (mm)
TamañoEL1
SBSm 14 90-3 4/2 0

N° de artículo: 10.01.01.12912

Módulo de ventosa flotante para aumentar la altura de elevación de piezas delicadas

Industrias: Vidrio | Electrónica

Anchura B14 (mm)
Número de orificios3
Longitud L30.85 (mm)
Ángulo de radiación90 (°)
ConexiónTubo flex. 4/2
Ángulo de giro W0 (°)
EMV 1.5 24V-DC 3/2 NC K-2P

N° de artículo: 10.05.01.00288

Válvula electromagnética EMV para el control directo de aire comprimido

Industrias: Universal

Tamaño nominal1.5 (mm)
Tensión DC24 V - DC
Válvula de funciónVálvula de múltiples vías 3/2
Válvula de mandoCerrado sin corriente
Rosca conexiónM5-MA
Margen de presión (presión operativa) [bar]2,5 ... 7,0 bar
Consumo de potencia DC2.8 (W)
Interfaz conexión eléctricaCable, 2 polos
Peso0.065 (kg)
EMV 2.5 24V-DC 3/2 NC K-2P

N° de artículo: 10.05.01.00289

Válvula electromagnética EMV para el control directo de aire comprimido

Industrias: Universal

Tamaño nominal2.5 (mm)
Tensión DC24 V - DC
Válvula de funciónVálvula de múltiples vías 3/2
Válvula de mandoCerrado sin corriente
Rosca conexiónG1/8"-MA
Margen de presión (presión operativa) [bar]2,0 ... 8,0 bar
Consumo de potencia DC4.5 (W)
Interfaz conexión eléctricaCable, 2 polos
Peso0.1 (kg)
HTR-UNI SWGm

N° de artículo: 10.01.30.00117

Sistema de soporte

Industrias: Vidrio | Electrónica

Anchura B14 (mm)
Longitud L30.9 (mm)
Diseño de aplicaciónGarra para obleas
Conexión de raíl transversalSoporte universal

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta