Schmalz

Accessories STGG

Truy cập trực tiếp vào các sản phẩm

Controlled discharge of sucked air (optional) prevents contamination of the process area

Flange modules enable flexible connection to different robot connections and fast gripper change

Gentle handling and precise positioning with the suction/damping module

Holder system HTR for mounting sensors for distance measurement and occupancy testing

Micro valves prevent delays thanks to compressed air control directly at the vacuum generator

Cấu trúc
  • Vacuum / damping module for external hose diameter 4 mm
  • HTR holder system with M8x1-IG, M12x1-IG or as a universal holder
  • Floating SBSm suction module for hose diameter 4/2 mm
  • Flange module for connection to various robots such as ABB, ADEPT, Fanuc, Yaskawa, Kawasaki, Murata, Elau, Stäubli or a universal flange for follow-on work
  • Exhaust ducts for the controlled release of intake air - axial or lateral for hose diameter 14 mm (only STGG ... E100 models)
  • Solenoid valve EMV with nominal width 2.5 or 1.5 mm (only STGG ... E100 types)
Thông số kỹ thuật
  • Components for the modular design of STGG thin glass grippers
Các ngành
  • •Electronics
  • •Glass
Tài liệu

Tại phần này, quý vị sẽ tìm thấy các tài liệu hướng dẫn phù hợp với sản phẩm này.

Tài liệuNgôn ngữ
Vietnamese

Tài liệu này cũng có sẵn đầy đủ bằng tiếng Anh.

Tài liệuNgôn ngữ
English

Lọc kết quả

Phân loại theo ngành
Product family

1 - 10 từ 15 kết quả

FLAN-PL 55x7.5-AB1

Mã sản phẩm: 10.01.30.00015

Flange plate (round)

Các ngành: Glass | Electronics

Outside diameter D55 (mm)
Length L7.5 (mm)
SizeAB1
FLAN-PL 63x10.5-AD1

Mã sản phẩm: 10.01.30.00016

Flange plate (round)

Các ngành: Glass | Electronics

Outside diameter D63 (mm)
Length L10.5 (mm)
SizeAD1
FLAN-PL 63x11.5-UNI

Mã sản phẩm: 10.01.30.00017

Flange plate (round)

Các ngành: Glass | Electronics

Outside diameter D63 (mm)
Length L11.5 (mm)
SizeUNI
FLAN-PL 80x12-ST1

Mã sản phẩm: 10.01.30.00167

Flange plate (round)

Các ngành: Glass | Electronics

Outside diameter D80 (mm)
Length L12 (mm)
SizeST1
FLAN-PL 55x9.5-JP1

Mã sản phẩm: 10.01.30.00194

Flange plate (round)

Các ngành: Glass | Electronics

Outside diameter D55 (mm)
Length L9.5 (mm)
SizeJP1
Thread G1G3/8"-F
FLAN-PL 55x7.5-EL1

Mã sản phẩm: 10.01.30.00208

Flange plate (round)

Các ngành: Glass | Electronics

Outside diameter D55 (mm)
Length L7.5 (mm)
SizeEL1
SBSm 14 90-3 4/2 0

Mã sản phẩm: 10.01.01.12912

Floating suction cup module for increasing the transfer height of sensitive workpieces

Các ngành: Glass | Electronics

Width B14 (mm)
Number of holes3
Length L30.85 (mm)
Angle of radiation90 (°)
ConnectionHose 4/2
Slewing angle W0 (°)
EMV 1.5 24V-DC 3/2 NC K-2P

Mã sản phẩm: 10.05.01.00288

Solenoid valve EMV for direct control of compressed air

Các ngành: Universal

Nominal size1.5 (mm)
Voltage DC24 V - DC
Function valve3/2 multiway valve
Control valveNormally closed
Connection threadM5-M
Pressure range (operating pressure) [bar]2.5 ... 7.0 bar
Power consumption DC2.8 (W)
Interface electrical connectionCable, 2-pole
Weight0.065 (kg)
EMV 2.5 24V-DC 3/2 NC K-2P

Mã sản phẩm: 10.05.01.00289

Solenoid valve EMV for direct control of compressed air

Các ngành: Universal

Nominal size2.5 (mm)
Voltage DC24 V - DC
Function valve3/2 multiway valve
Control valveNormally closed
Connection threadG1/8"-M
Pressure range (operating pressure) [bar]2.0 ... 8.0 bar
Power consumption DC4.5 (W)
Interface electrical connectionCable, 2-pole
Weight0.1 (kg)
HTR-UNI SWGm

Mã sản phẩm: 10.01.30.00117

Holder system

Các ngành: Glass | Electronics

Width B14 (mm)
Length L30.9 (mm)
Utilization designWafer gripper
Cross-beam connectionUniversal holder

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.