Schmalz

Aksesuarlar STGG

Doğrudan ürünlere gidin

Emilen havanın kontrollü tahliyesi (opsiyonel) proses alanının kirlenmesini önler

Flanş modülleri, farklı robot bağlantılarına esnek bağlantı ve hızlı tutucu değişimi sağlar

Vakum/sönümleme modülü ile nazik kullanım ve hassas konumlandırma

Mesafe ölçümü ve doluluk testi için sensörlerin montajına yönelik tutucu sistemi HTR

Mikro valfler, doğrudan vakum jeneratöründe basınçlı hava kontrolü sayesinde gecikmeleri önler

Tasarım
  • Harici hortum çapı 4 mm için vakum / sönümleme modülü
  • M8x1-IG, M12x1-IG veya üniversal tutucu olarak HTR tutucu sistemi
  • Hortum çapı 4/2 mm için floating SBSm vakumlama modülü
  • ABB, ADEPT, Fanuc, Yaskawa, Kawasaki, Murata, Elau, Stäubli gibi çeşitli robotlara bağlantı için flanş modülü veya devam eden işler için evrensel bir flanş
  • Vakum havasının kontrollü tahliyesi için egzoz kanalları - 14 mm hortum çapı için eksenel veya yanal (sadece STGG ... E100 modelleri)
  • Nominal genişliği 2,5 veya 1,5 mm olan solenoid valf EMV (sadece STGG ... E100 tipleri)
Teknik veri
  • STGG ince cam tutucuların modüler tasarımı için bileşenler
Endüstriler
  • Cam
  • Elektronik
Dokümantasyon

Bu ürün için eşleşen belgeler bu bölümde mevcuttur.

BelgelerDil
Türkçe

Belgeler tamamen İngilizce olarak da mevcuttur.

BelgelerDil
İngilizce

Sonuçları filtrele

Endüstri sektörü
Ürün ailesi

15 sonuçtan 1 - 10'si

EMV 1.5 24V-DC 3/2 NC K-2P

Parça no.: 10.05.01.00288

Basınçlı havanın doğrudan kontrolü için solenoid valf EMV

Nominal boyut1.5 (mm)
Gerilim DC24 V - DC
Fonksiyon valfi3/2 çok yönlü kontrol valfi
Kontrol ValfiNormalde kapalı
Bağlantı dişiM5-M
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]2,5 ... 7,0 bar
Enerji tüketimi DC2.8 (W)
Arayüz elektrik bağlantısıKablo, 2 kutuplu
Ağırlık0.065 (kg)
FLAN-PL 55x7.5-AB1

Parça no.: 10.01.30.00015

Flanş plakası (yuvarlak)

Dış çap D55 (mm)
Uzunluk L7.5 (mm)
BoyutAB1
SBSm 14 90-3 4/2 0

Parça no.: 10.01.01.12912

Hassas iş parçalarının transfer yüksekliğini artırmak için Floating vantuz modülü

Genişlik B14 (mm)
Delik sayısı3
Uzunluk L30.85 (mm)
Radyasyon açısı90 (°)
BağlantıHortum 4/2
Dönme açısı W0 (°)
FLAN-PL 63x10.5-AD1

Parça no.: 10.01.30.00016

Flanş plakası (yuvarlak)

Dış çap D63 (mm)
Uzunluk L10.5 (mm)
BoyutAD1
FLAN-PL 63x11.5-UNI

Parça no.: 10.01.30.00017

Flanş plakası (yuvarlak)

Dış çap D63 (mm)
Uzunluk L11.5 (mm)
BoyutUNI
FLAN-PL 80x12-ST1

Parça no.: 10.01.30.00167

Flanş plakası (yuvarlak)

Dış çap D80 (mm)
Uzunluk L12 (mm)
BoyutST1
FLAN-PL 55x9.5-JP1

Parça no.: 10.01.30.00194

Flanş plakası (yuvarlak)

Dış çap D55 (mm)
Uzunluk L9.5 (mm)
BoyutJP1
Diş G1G3/8"-F
FLAN-PL 55x7.5-EL1

Parça no.: 10.01.30.00208

Flanş plakası (yuvarlak)

Dış çap D55 (mm)
Uzunluk L7.5 (mm)
BoyutEL1
HTR-UNI SWGm

Parça no.: 10.01.30.00117

Tutucu sistemi

Genişlik B14 (mm)
Uzunluk L30.9 (mm)
İnşaat kullanımıGofret tutucu
Çapraz kiriş bağlantısıGenel tutucu
HTR M8x1-IG SWGm

Parça no.: 10.01.30.00118

Tutucu sistemi

Genişlik B14 (mm)
Uzunluk L30.9 (mm)
Diş G1M8x1-F
İnşaat kullanımıGofret tutucu

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git