HTR M8x1-IG SWGm
Parça no.: 10.01.30.00118
Tutucu sistemi
Endüstriler: Cam | Elektronik
| Genişlik B | 14 (mm) |
| Uzunluk L | 30.9 (mm) |
| Diş G1 | M8x1-F |
| İnşaat kullanımı | Gofret tutucu |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 14 mm |
| B2 | 11 mm |
| G1 | M8x1-F |
| G4 | M4-M |
| H | 8 mm |
| H2 | 3,6 mm |
| L | 30,9 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | bar |
| Ağırlık | 5,8 g |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon