Schmalz

Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

HTR M8x1-IG SWGm

Część nr.: 10.01.30.00118

Holder system

Branże: Elektornika | Szkło

Width B14 (mm)
Length L30.9 (mm)
Thread G1M8x1-F
Utilization designWafer gripper
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
B 14  mm
B2 11  mm
G1 M8x1-F
G4 M4-M
H 8  mm
H2 3,6  mm
L 30,9  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Pressure range (operating pressure) [bar] bar
Weight 5,8  g
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka