SD-MOD 4 32x15x35 FG 9 SWGm
Parça no.: 10.01.30.00121
Vakum-/ Absorpsiyon modülü
Endüstriler: Cam | Elektronik
| Genişlik B | 15 (mm) |
| Uzunluk L | 32 (mm) |
| İnşaat kullanımı | Gofret tutucu |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 15 mm |
| B2 | 11 mm |
| d | 4 mm |
| d2 | 4,1 mm |
| Ds | 9 mm |
| G4 | M4-M |
| H | 35 mm |
| L | 32 mm |
| Z (İnme) | 3 mm |
| Z (İnme) | 3 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | bar |
| Ağırlık | 10,4 g |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon