SD-MOD 4 32x15x35 FG 9 SWGm
Osanro: 10.01.30.00121
Suction-/ Absorption module
Toimialat: Elektroniikka | Lasi
| Width B | 15 (mm) |
| Length L | 32 (mm) |
| Utilization design | Wafer gripper |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| B | 15 mm |
| B2 | 11 mm |
| d | 4 mm |
| d2 | 4,1 mm |
| Ds | 9 mm |
| G4 | M4-M |
| H | 35 mm |
| L | 32 mm |
| Z (Stroke) | 3 mm |
| Z (Stroke) | 3 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Pressure range (operating pressure) [bar] | bar |
| Weight | 10,4 g |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi