Schmalz

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

SD-MOD 4 32x15x35 FG 9 SWGm

Číslo dílu.: 10.01.30.00121

Suction-/ Absorption module

Odvětví: Electronics | Glass

Width B15 (mm)
Length L32 (mm)
Utilization designWafer gripper
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
B 15  mm
B2 11  mm
d 4  mm
d2 4,1  mm
Ds 9  mm
G4 M4-M
H 35  mm
L 32  mm
Z (Stroke) 3  mm
Z (Stroke) 3  mm
Technické údaje
Atribut Wert
Pressure range (operating pressure) [bar] bar
Weight 10,4  g
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".

Dokumentace

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku