SD-MOD 4 32x15x35 FG 9 SWGm
Onderdeelnr.: 10.01.30.00121
Vacuüm-/ Absorptie-module
Industriesegmenten: Elektronica | Glas
| Width B | 15 (mm) |
| Length L | 32 (mm) |
| Utilization design | Wafer gripper |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| B | 15 mm |
| B2 | 11 mm |
| d | 4 mm |
| d2 | 4,1 mm |
| Ds | 9 mm |
| G4 | M4-M |
| H | 35 mm |
| L | 32 mm |
| Z (Stroke) | 3 mm |
| Z (Stroke) | 3 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Pressure range (operating pressure) [bar] | bar |
| Weight | 10,4 g |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie