SAUG-FL SWGm-6 141x141 PEEK
부품 번호.: 10.01.30.00126
Suction plate
산업: 태양광
| Length L | 141 (mm) |
| Width B | 141 (mm) |
| Height H | 3 (mm) |
| Suction cup material | Polyetheretherketone PEEK |
| Utilization design | Wafer gripper |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| B | 141 mm |
| d2 | 16 mm |
| H | 3 mm |
| L | 141 mm |
| X2 | 110.6 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Suction cup material | Polyetheretherketone PEEK |
| Weight | 63.3 g |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서