Schmalz

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

SAUG-FL SWGm-6 141x141 PEEK

Osanro: 10.01.30.00126

Suction plate

Toimialat: Aurinkoenergia

Length L141 (mm)
Width B141 (mm)
Height H3 (mm)
Suction cup materialPolyetheretherketone PEEK
Utilization designWafer gripper
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
B 141  mm
d2 16  mm
H 3  mm
L 141  mm
X2 110,6  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Suction cup material Polyetheretherketone PEEK
Weight 63,3  g
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin