Schmalz

Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

SAUG-FL SWGm-6 141x141 PEEK

Część nr.: 10.01.30.00126

Suction plate

Branże: Energia Solarna

Length L141 (mm)
Width B141 (mm)
Height H3 (mm)
Suction cup materialPolyetheretherketone PEEK
Utilization designWafer gripper
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
B 141  mm
d2 16  mm
H 3  mm
L 141  mm
X2 110,6  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Suction cup material Polyetheretherketone PEEK
Weight 63,3  g
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka