Schmalz

인라인 밸브 IV

노즐 직경 3 mm

제품으로 바로 이동

흡입 패드에 직접 장착하면 개별 흡입 패드를 제어 할 수 있습니다.

매우 콤팩트 한 구조와 조립 용이

먼지 방지 체로 기능적 신뢰성 향상

공정 안정성을 높이고 가동 중지 시간을 줄이기위한 분산 제어 및 시스템 모니터링 (옵션)

디자인
  • 진공 센서 부착 장치
  • 알루미늄 재질의 외관 (2)
  • 환기를 위한 통합필터 (3)
  • M8 커넥터 (4 핀) (1)
  • 노즐 직경 3 mm; 공칭 유량 2 m³/h
기술 데이터
  • 노즐 직경 : 3 mm
  • 공칭 유량 : 2 m³/h
  • 전압 : 24 V
산업
  • 일반
관련 문서

이 제품과 일치하는 문서는 이 섹션에서 사용할 수 있습니다.

서류언어
한국인

이 문서는 영어로도 제공됩니다.

서류언어
영어

필터 결과

Nominal size
Nominal flow at 0.1 bar
Product family
산업 분야

결과 2 중 1 - 2개

IV 3 3/2 G3/8-IG G3/8-AG 24V-DC

부품 번호.: 10.05.01.00172

Inline valve for direct vacuum control at the suction cup

Nominal size3 (mm)
Nominal flow at 0.1 bar0.96 (m³/h)
Pressure range (operating pressure) [bar]-1.00 ... 0.00 bar
Function valve3/2 multiway valve
Thread G1G3/8"-F
Thread G2G3/8"-M
Voltage DC24 V - DC
IV 3 3/2 G1/4-IG G3/8-AG 24V-DC

부품 번호.: 10.05.01.00173

Inline valve for direct vacuum control at the suction cup

Nominal size3 (mm)
Nominal flow at 0.1 bar1.2 (m³/h)
Pressure range (operating pressure) [bar]-1.00 ... 0.00 bar
Function valve3/2 multiway valve
Thread G1G1/4"-F
Thread G2G3/8"-M
Voltage DC24 V - DC

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동