Schmalz

주문 정보

인라인 밸브 IV 바로 연결 하여 사용할 수 있는 ready-to-connect product 입니다. (연결 케이블 없이).

 

액세서리: 커넥트 케이블, 진공 센서

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

IV 3 3/2 G3/8-IG G3/8-AG 24V-DC

부품 번호.: 10.05.01.00172

Inline valve for direct vacuum control at the suction cup

산업: 일반

Nominal size3 (mm)
Nominal flow at 0.1 bar0.96 (m³/h)
Pressure range (operating pressure) [bar]-1.00 ... 0.00 bar
Function valve3/2 multiway valve
Thread G1G3/8"-F
Thread G2G3/8"-M
Voltage DC24 V - DC
제품 정보
디자인 데이터
Design image
속성
G1 G3/8"-F
G2 G3/8"-M
G3 M8-M
G4 M5-F
H 51  mm
LG1 9  mm
LG2 9  mm
LG3 6.5  mm
SW1 24  mm
기술 데이터
속성
Nominal size 3  mm
Control valve Normally open
Nominal flow at 0.1 bar 0.96  m³/h
Nominal flow at 0.1 bar 16  l/min
Pressure range (operating pressure) [bar] -1.00 ... 0.00 bar
Power consumption DC 4.8  W
Voltage DC 24 V - DC
Closing time 0  ms
Weight 0.07  kg
Product family IV
회로도
Circuit diagram
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동