Schmalz

주문 정보

Vacuum switch VS-V-SA is delivered as a ready-to-connect product.

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

VS-V-SA M5-AG

부품 번호.: 10.06.02.00224

Miniature vacuum sensor with analogue output signal

산업: 일반

ConnectionM5-M
Measuring range [bar]-1,00 ... 0,00 bar
Cable length Lk3 (m)
제품 정보
디자인 데이터
Design image
속성
B 9.5  mm
G1 M5-M
H 16.9  mm
H2 9.9  mm
L 21  mm
LG1 5  mm
Lk 3  m
SW1 8  mm
기술 데이터
속성
Measured medium Non-aggressive gases; dry, oil-free air
Measuring range bar
Max. overpressure safety 5  bar
Repeatability ± 1% of full-scale value
Inputs / outputs Analog: 1...5 V
Electrical connection Cable
Connection M5-M
Voltage 10-24V DC
Protection type IP IP 40
Temperature influence ± 3% of full-scale value
Weight 5  g
Product family VS-V-SA
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동