VS-V-SA M5-AG
Osanro: 10.06.02.00224
Miniature vacuum sensor with analogue output signal
Toimialat: Yleiskäyttö
| Connection | M5-M |
| Measuring range [bar] | -1,00 ... 0,00 bar |
| Cable length Lk | 3 (m) |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| B | 9,5 mm |
| G1 | M5-M |
| H | 16,9 mm |
| H2 | 9,9 mm |
| L | 21 mm |
| LG1 | 5 mm |
| Lk | 3 m |
| SW1 | 8 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Measured medium | Non-aggressive gases; dry, oil-free air |
| Measuring range | bar |
| Max. overpressure safety | 5 bar |
| Repeatability | ± 1% of full-scale value |
| Inputs / outputs | Analog: 1...5 V |
| Electrical connection | Cable |
| Connection | M5-M |
| Voltage | 10-24V DC |
| Protection type IP | IP 40 |
| Temperature influence | ± 3% of full-scale value |
| Weight | 5 g |
| Product family | VS-V-SA |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi