IV 3 3/2 G3/8-IG G3/8-AG 24V-DC
Parça no.: 10.05.01.00172
Vantuzda doğrudan vakum kontrolü için inline valf
Endüstriler: Genel
| Nominal boyut | 3 (mm) |
| 0,1 bar'da nominal akış | 0.96 (m³/h) |
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | -1,00 ... 0,00 bar |
| Fonksiyon valfi | 3/2 çok yönlü kontrol valfi |
| Diş G1 | G3/8"-F |
| Diş G2 | G3/8"-M |
| Gerilim DC | 24 V - DC |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| G1 | G3/8"-F |
| G2 | G3/8"-M |
| G3 | M8-M |
| G4 | M5-F |
| H | 51 mm |
| LG1 | 9 mm |
| LG2 | 9 mm |
| LG3 | 6,5 mm |
| SW1 | 24 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Nominal boyut | 3 mm |
| Kontrol Valfi | Normalde açık |
| 0,1 bar'da nominal akış | 0,96 m³/h |
| 0,1 bar'da nominal akış | 16 l/min |
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | -1,00 ... 0,00 bar |
| Enerji tüketimi DC | 4,8 W |
| Gerilim DC | 24 V - DC |
| Kapanış saati | 0 ms |
| Ağırlık | 0,07 kg |
| Ürün ailesi | IV |
Devre şeması
Devre şeması
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon