IV 3 3/2 G3/8-IG G3/8-AG 24V-DC
Číslo dílu.: 10.05.01.00172
Inline valve for direct vacuum control at the suction cup
Odvětví: Universal
| Nominal size | 3 (mm) |
| Nominal flow at 0.1 bar | 0.96 (m³/h) |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | -1.00 ... 0.00 bar |
| Function valve | 3/2 multiway valve |
| Thread G1 | G3/8"-F |
| Thread G2 | G3/8"-M |
| Voltage DC | 24 V - DC |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| G1 | G3/8"-F |
| G2 | G3/8"-M |
| G3 | M8-M |
| G4 | M5-F |
| H | 51 mm |
| LG1 | 9 mm |
| LG2 | 9 mm |
| LG3 | 6,5 mm |
| SW1 | 24 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Nominal size | 3 mm |
| Control valve | Normally open |
| Nominal flow at 0.1 bar | 0,96 m³/h |
| Nominal flow at 0.1 bar | 16 l/min |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | -1.00 ... 0.00 bar |
| Power consumption DC | 4,8 W |
| Voltage DC | 24 V - DC |
| Closing time | 0 ms |
| Weight | 0,07 kg |
| Product family | IV |
Schéma
Schéma
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace