Schmalz

Inline Valves IV

Nominal diameter 3 mm

Přejděte přímo na produkty

Direct mounting on the suction cup enables control of single suction cups

Very compact design and easy to install

Screen against contamination increases functional reliability

Decentralized control and system monitoring (optional) for more process safety and less downtime

Nadstavba
  • Attachment facility for vacuum sensor
  • External body made of aluminum (2)
  • Integrated filter (3) for ventilation
  • 4-pin M8 connector (1)
  • Nominal diameter 3 mm and nominal flow rate 2 m³/h
Technické údaje
  • Nominal diameter: 3 mm
  • Nominal flow: 2 m³/h
  • Voltage: 24 V
Odvětví
  • Universal
Dokumentace

V této části naleznete odpovídající dokumentaci k tomuto výrobku.

DokumentyJazyk
Česky

Dokumentace je plně k dispozici také v angličtině.

DokumentyJazyk
Angličtina

Výsledky filtrování

Nominal size
Nominal flow at 0.1 bar
Product family
Industry sector

1 - 2 z 2 výsledků

IV 3 3/2 G3/8-IG G3/8-AG 24V-DC

Číslo dílu.: 10.05.01.00172

Inline valve for direct vacuum control at the suction cup

Nominal size3 (mm)
Nominal flow at 0.1 bar0.96 (m³/h)
Pressure range (operating pressure) [bar]-1.00 ... 0.00 bar
Function valve3/2 multiway valve
Thread G1G3/8"-F
Thread G2G3/8"-M
Voltage DC24 V - DC
IV 3 3/2 G1/4-IG G3/8-AG 24V-DC

Číslo dílu.: 10.05.01.00173

Inline valve for direct vacuum control at the suction cup

Nominal size3 (mm)
Nominal flow at 0.1 bar1.2 (m³/h)
Pressure range (operating pressure) [bar]-1.00 ... 0.00 bar
Function valve3/2 multiway valve
Thread G1G1/4"-F
Thread G2G3/8"-M
Voltage DC24 V - DC

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku