Schmalz

Informace o objednávce

Vacuum switch VS-V-SD is delivered as a ready-to-connect product.

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

VS-V-SD 60 M5-AG

Číslo dílu.: 10.06.02.00257

Miniature vacuum switch with digital output signal

Odvětví: Universal

Switching point- 600
ConnectionM5-M
Measuring range [bar]-1,0 ... 0,0 bar
Cable length Lk3 (m)
Informace o výrobku
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
B 9,5  mm
G1 M5-M
H 16,9  mm
H2 9,9  mm
L 21  mm
LG1 5  mm
Lk 3  m
SW1 8  mm
Technické údaje
Atribut Wert
Measured medium Non-aggressive gases; dry, oil-free air
Measuring range [bar] -1,0 ... 0,0 bar
Max. overpressure safety 5  bar
Repeatability ± 1% of full-scale value
Hysteresis Fixed: approx. 20 mbar
Inputs / outputs 1 digital
Switching capacity max. 60  mA
Switching point - 600
Indication LED
Electrical connection Cable
Connection M5-M
Voltage 10-24V DC
Protection type IP IP 40
Temperature influence ± 3% of full-scale value
Operating temperature 0 ... 50 °C
Weight 5  g
Product family VS-V-SD
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".

Dokumentace

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku