Schmalz

Tilaustiedot

Inline valve IV is delivered as a ready-to-connect product (without connection cable).

 

Available accessories: connection cable, vacuum sensors

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

IV 3 3/2 G3/8-IG G3/8-AG 24V-DC

Osanro: 10.05.01.00172

Inline valve for direct vacuum control at the suction cup

Toimialat: Yleiskäyttö

Nominal size3 (mm)
Nominal flow at 0.1 bar0.96 (m³/h)
Pressure range (operating pressure) [bar]-1.00 ... 0.00 bar
Function valve3/2 multiway valve
Thread G1G3/8"-F
Thread G2G3/8"-M
Voltage DC24 V - DC
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
G1 G3/8"-F
G2 G3/8"-M
G3 M8-M
G4 M5-F
H 51  mm
LG1 9  mm
LG2 9  mm
LG3 6,5  mm
SW1 24  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Nominal size 3  mm
Control valve Normally open
Nominal flow at 0.1 bar 0,96  m³/h
Nominal flow at 0.1 bar 16  l/min
Pressure range (operating pressure) [bar] -1.00 ... 0.00 bar
Power consumption DC 4,8  W
Voltage DC 24 V - DC
Closing time 0  ms
Weight 0,07  kg
Product family IV
Piirikaavio
Circuit diagram
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Lisätarvikkeet

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin