Schmalz

Sissäntulo venttiilit IV

Nimellisleveys 3 mm

Siirry suoraan tuotteisiin

Suora asennus imutyynylle mahdollistaa yksittäisten imupalojen ohjaamisen

Erittäin kompakti rakenne ja helppo koota

Seula likaa vastaan ​​lisää toiminnallista luotettavuutta

Hajautettu ohjaus ja järjestelmän valvonta (valinnainen) lisäävät prosessin luotettavuutta ja vähentävät seisokkeja

Design
  • Alipaineanturin kiinnitysvaihtoehto
  • Alumiinikotelo (2)
  • Integroitu seula (3) ilmanvaihtoa varten
  • Liitin M8-4 nasta (1)
  • Nimellisleveys 3 mm ja nimellisvirta 2 m³ / h
Tekniset tiedot
  • Nimellisleveys: 3 mm
  • Nimellinen virtausnopeus: 2 m³ / h
  • Jännite: 24 V
Toimialat
  • •Yleiskäyttö
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
Nominal size
Nominal flow at 0.1 bar
Product family
Toimiala

1 - 2 / 2 tuloksista

IV 3 3/2 G3/8-IG G3/8-AG 24V-DC

Osanro: 10.05.01.00172

Inline valve for direct vacuum control at the suction cup

Toimialat: Yleiskäyttö

Nominal size3 (mm)
Nominal flow at 0.1 bar0.96 (m³/h)
Pressure range (operating pressure) [bar]-1.00 ... 0.00 bar
Function valve3/2 multiway valve
Thread G1G3/8"-F
Thread G2G3/8"-M
Voltage DC24 V - DC
IV 3 3/2 G1/4-IG G3/8-AG 24V-DC

Osanro: 10.05.01.00173

Inline valve for direct vacuum control at the suction cup

Toimialat: Yleiskäyttö

Nominal size3 (mm)
Nominal flow at 0.1 bar1.2 (m³/h)
Pressure range (operating pressure) [bar]-1.00 ... 0.00 bar
Function valve3/2 multiway valve
Thread G1G1/4"-F
Thread G2G3/8"-M
Voltage DC24 V - DC

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin

Schmalz Select - Suositeltava tuotevalikoima alipainetegnologiaan

Kaikki saatavilla. Kaikki valmiina. Kaikki selvää.

Select-valikoiman avulla voit luottaa hyväksi todettuihin vakiotuotteisiin, jotka ovat välittömästi ja maailmanlaajuisesti saatavilla ja joita voidaan yhdistellä optimaalisesti. Ei enää pitkiä toimitusaikoja ja epävarmuutta tuotteiden valinnassa. Löydät juuri tarvitsemasi komponentit - nopeasti, mutkattomasti ja maailmanlaajuisesti saatavilla.