IV 3 3/2 G3/8-IG G3/8-AG 24V-DC
Réf. article: 10.05.01.00172
Vanne en ligne pour la commande du vide directement sur la ventouse
Secteurs : Usage général
| Taille | 3 (mm) |
| Débit nominal à 0,1 bar | 0.96 (m³/h) |
| Plage de pression (pression de service) [bar] | -1,00 ... 0,00 bar |
| Fonction vanne | 3/2 vanne à voies |
| Filetage G1 | G3/8"-F |
| Filetage G2 | G3/8"-M |
| Tension DC | 24 V - DC |