Schmalz

Inline Valves IV

Nominal diameter 3 mm

Truy cập trực tiếp vào các sản phẩm

Direct mounting on the suction cup enables control of single suction cups

Very compact design and easy to install

Screen against contamination increases functional reliability

Decentralized control and system monitoring (optional) for more process safety and less downtime

Cấu trúc
  • Attachment facility for vacuum sensor
  • External body made of aluminum (2)
  • Integrated filter (3) for ventilation
  • 4-pin M8 connector (1)
  • Nominal diameter 3 mm and nominal flow rate 2 m³/h
Thông số kỹ thuật
  • Nominal diameter: 3 mm
  • Nominal flow: 2 m³/h
  • Voltage: 24 V
Các ngành
  • •Universal
Tài liệu

Tại phần này, quý vị sẽ tìm thấy các tài liệu hướng dẫn phù hợp với sản phẩm này.

Tài liệuNgôn ngữ
Vietnamese

Tài liệu này cũng có sẵn đầy đủ bằng tiếng Anh.

Tài liệuNgôn ngữ
English

Lọc kết quả

Nominal size
Nominal flow at 0.1 bar
Product family
Phân loại theo ngành

1 - 2 từ 2 kết quả

IV 3 3/2 G3/8-IG G3/8-AG 24V-DC

Mã sản phẩm: 10.05.01.00172

Inline valve for direct vacuum control at the suction cup

Các ngành: Universal

Nominal size3 (mm)
Nominal flow at 0.1 bar0.96 (m³/h)
Pressure range (operating pressure) [bar]-1.00 ... 0.00 bar
Function valve3/2 multiway valve
Thread G1G3/8"-F
Thread G2G3/8"-M
Voltage DC24 V - DC
IV 3 3/2 G1/4-IG G3/8-AG 24V-DC

Mã sản phẩm: 10.05.01.00173

Inline valve for direct vacuum control at the suction cup

Các ngành: Universal

Nominal size3 (mm)
Nominal flow at 0.1 bar1.2 (m³/h)
Pressure range (operating pressure) [bar]-1.00 ... 0.00 bar
Function valve3/2 multiway valve
Thread G1G1/4"-F
Thread G2G3/8"-M
Voltage DC24 V - DC

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.