Schmalz

Inlineventile IV

Nennweite 3 mm

Direkt zu den Produkten

Direkte Montage am Sauggreifer ermöglicht Ansteuerung einzelner Sauggreifer

Sehr kompakter Aufbau und einfach zu montieren

Sieb gegen Verschmutzungen erhöht Funktionssicherheit

Dezentrale Steuerung und Systemüberwachung (optional) für mehr Prozesssicherheit und weniger Stillstand

Aufbau
  • Anbaumöglichkeit für Vakuum-Sensor
  • Außengehäuse aus Aluminium (2)
  • Integriertes Sieb (3) zur Belüftung
  • Anschlussstecker M8-4 Pin (1)
  • Nennweite 3 mm und Nenndurchfluss 2 m³/h
Technische Daten
  • Nennweite: 3 mm
  • Nenndurchfluss: 2 m³/h
  • Spannung: 24 V
Branchen
  • •Universal
Dokumentation

In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

DokumenteSprache
Deutsch

Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.

DokumenteSprache
Englisch

Ergebnisse filtern

Nennweite
Nenndurchfluss bei 0,1 bar
Produktfamilie
Branchenzuordnung

1 - 2 von 2 Ergebnissen

IV 3 3/2 G3/8-IG G3/8-AG 24V-DC

Art-Nr.: 10.05.01.00172

Inlineventil zur direkten Vakuumsteuerung am Sauggreifer

Branchen: Universal

Nennweite3 (mm)
Nenndurchfluss bei 0,1 bar0.96 (m³/h)
Druckbereich (Betriebsdruck) [bar]-1,00 ... 0,00 bar
Funktion Ventil3/2 Wegeventil
Gewinde G1G3/8"-IG
Gewinde G2G3/8"-AG
Spannung DC24 V - DC
IV 3 3/2 G1/4-IG G3/8-AG 24V-DC

Art-Nr.: 10.05.01.00173

Inlineventil zur direkten Vakuumsteuerung am Sauggreifer

Branchen: Universal

Nennweite3 (mm)
Nenndurchfluss bei 0,1 bar1.2 (m³/h)
Druckbereich (Betriebsdruck) [bar]-1,00 ... 0,00 bar
Funktion Ventil3/2 Wegeventil
Gewinde G1G1/4"-IG
Gewinde G2G3/8"-AG
Spannung DC24 V - DC

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb

Schmalz Select – Vorzugsprogramm für Vakuumtechnik

Alles da. Alles passt. Alles klar.

Mit dem Select Portfolio setzen Sie auf bewährte Standardprodukte, die sofort und weltweit verfügbar sind und sich optimal kombinieren lassen. Schluss mit langen Lieferzeiten und Unsicherheit bei der Produktauswahl. Finden Sie genau die Komponenten, die Sie brauchen – schnell, unkompliziert, weltweit verfügbar.