IV 3 3/2 G3/8-IG G3/8-AG 24V-DC
Parça no.: 10.05.01.00172
Vantuzda doğrudan vakum kontrolü için inline valf
| Nominal boyut | 3 (mm) |
| 0,1 bar'da nominal akış | 0.96 (m³/h) |
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | -1,00 ... 0,00 bar |
| Fonksiyon valfi | 3/2 çok yönlü kontrol valfi |
| Diş G1 | G3/8"-F |
| Diş G2 | G3/8"-M |
| Gerilim DC | 24 V - DC |