- 새로운
부품 번호.: 18.06.02.00688
Body-worn assistance system to support the muscles during strenuous activities
산업: 목재 | 물류 | 금속
허리 보호용 엑소스켈레톤인 NEXO Pro는 물건을 리프팅하는 작업 중 허리 하부에 집중적인 통증 완화 효과를 제공합니다. 이를 통해 다양한 작업을 효율적으로 수행할 수 있을 뿐만 아니라 건강을 보호하는 방식으로 작업할 수 있습니다.
직관적이고 별도의 툴 없이도 조절이 가능해 최상의 편안함을 보증합니다. 모든 스트랩과 제어 장치는 손이 닿기 쉬운 위치에 있으며, 각각 독립적으로 조절 가능합니다. 당사의 엑소스켈레톤 장치는 단 몇 초 만에 착용할 수 있으며, 착용 즉시 사용할 수 있습니다
이 시스템은 신체적으로 힘든 활동을 할 때 서포트를 제공하며, 척추에 추가적인 압축을 주지 않으면서도 후면에 가해지는 부담을 최대 30%까지 줄여줍니다
강도와 작동 타이밍은 다양한 애플리케이션을 위해 유연하게 적용할 수 있습니다. 두 가지 크기가 사용 가능합니다.
Removable textile elements enable hygienic reuse, save costs, and promote sustainability

주문 정보
엑소스켈레톤은 두 가지 크기로 사용 가능합니다. 높이 175cm 이하인 분을 위한 T3 크기와, 높이 170cm 이상인 분을 위한 T4 크기가 있습니다
결과 2 중 1 - 2개

부품 번호.: 18.06.02.00688
Body-worn assistance system to support the muscles during strenuous activities
산업: 목재 | 물류 | 금속

부품 번호.: 18.06.02.00544
Body-worn assistance system to support the muscles during strenuous activities
산업: 목재 | 물류 | 금속