HT-SG A3 I 10 31 G3/8-AG AB
부품 번호.: 10.07.06.00356
석션 패드용 홀더
산업: 금속 | 자동차
| Connection 1 | Ball head 28.5 mm |
| Shape | integrated nozzle |
| Suction cup connection | G3/8"-M |
| Product family | HT-SG-I |
| Additional function | Active blow-off |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| B | 31 mm |
| B1 | 73 mm |
| B2 | 32 mm |
| D | 28.5 mm |
| G2 | G3/8"-M |
| G3 | G1/8"-F |
| G4 | G1/8"-F |
| H | 24.5 mm |
| H1 | 63.8 mm |
| L | 45.5 mm |
| L1 | 80 mm |
| L2 | 67 mm |
| L3 | 13 mm |
| LG2 | 22 mm |
| SW1 | 22 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Weight | 162.7 g |
| Product family | HT-SG-I |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서