HT-SG A2 I 10 46 RA AB VS
부품 번호.: 10.07.06.00534
석션 패드용 홀더
산업: 금속 | 자동차
| Connection 1 | Bolt with slot Ø19mm |
| Shape | integrated nozzle |
| Suction cup connection | Rectangular adapter |
| Product family | HT-SG-I |
| Connection | Rectangular adapter |
| Additional function | Active blow-off |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| B | 46 mm |
| B1 | 77 mm |
| B2 | 31 mm |
| B3 | 32 mm |
| D | 19 mm |
| G3 | G1/8"-F |
| G4 | G1/8"-F |
| H | 24.5 mm |
| H1 | 42.1 mm |
| H2 | 4.8 mm |
| L | 39.3 mm |
| L1 | 81.05 mm |
| L2 | 60.8 mm |
| L3 | 11.7 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Weight | 232 g |
| Product family | HT-SG-I |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서