Schmalz

주문 정보

Holder for light metal sections HTR-STA is delivered as a ready-to-connect product including mounting screws and position locking pin.

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

HTR-STA 55 1N D20 WI

부품 번호.: 10.08.03.00086

Holder for flexible mounting of suction cups/spring plungers on sections

산업: 일반

Length L55 (mm)
Connection 1Sliding block
Suction cup or spring plunger connectionContour D20-G1/4
Shapeangled
제품 정보
디자인 데이터
Design image
속성
B 30  mm
B1 17  mm
d 21  mm
H 40  mm
L 55  mm
L1 31  mm
s 4  mm
기술 데이터
속성
Weight 70  g
Product family HTR-STA
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동