HTR-S A3 RA
부품 번호.: 10.01.10.00239
Holder for flexible mounting of suction cups
산업: 일반
| Suction cup connection | Rectangular ada |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| B | 40 mm |
| D | 28.5 mm |
| G1 | G1/4"-F |
| H | 30 mm |
| L | 81 mm |
| L1 | 11 mm |
| L2 | 30 mm |
| LG1 | 9 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Weight | 154 g |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서