VRS-SB G1/8-AG ISKT O-Ring
부품 번호.: 10.08.06.00043
Sealing screw with collar
산업: 일반
| Thread G1 | G1/8"-M |
| Material | Brass |
| Surface | nickel plated |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Dk | 14 mm |
| G1 | G1/8"-M |
| Lk | 3.5 mm |
| LG1 | 5.5 mm |
| SW2 | 5 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Material | Brass |
| Weight | 6 g |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서