NUT-STEI 10x20 M8-IG
부품 번호.: 25.09.06.00003
Nut for profile slot
| Width B | 20 (mm) |
| Height H | 5 (mm) |
| Material | Steel |
| Length L | 10 (mm) |
| Thread G1 | M8-F |
| Shape mounting elements | With step |
| Surface | galvanised |
| Weight | 5 (g) |
디자인 데이터
디자인 데이터

| 속성 | 값 |
|---|---|
| B | 20 mm |
| G1 | M8-F |
| H | 5 mm |
| L | 10 mm |
| LG1 | 6 mm |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서