Schmalz

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

VRS-PL-40 MO-PROF

부품 번호.: 25.09.06.00026

Sealing plate

Height H5 (mm)
MaterialPolyamide
Length L40 (mm)
Utilization designMounting section
Weight11.1 (g)
디자인 데이터
Design image
속성값
H5 mm
L40 mm
관련 문서

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동

Schmalz Select - 진공 기술을 위한 선호 제품 범위

모두 사용 가능. 모두 준비되었습니다. 모두 클리어.

Select 포트폴리오를 사용하면 전 세계에서 즉시 사용 가능하고 최적으로 조합할 수 있는 검증된 표준 제품을 신뢰할 수 있습니다. 더 이상 긴 납품 시간과 제품 선택의 불확실성이 없습니다. 빠르고 복잡하지 않으며 전 세계에서 사용 가능한 필요한 진공 부품을 정확하게 찾아보세요.

모두 사용 가능: 글로벌 가용성을 극대화하여 시간 절약
전 세계에서 사용 가능. 장기적으로 신뢰할 수 있습니다: 대기 시간이 아니라 솔루션이 필요합니다.

모두 준비되었습니다: 시스템 설계의 단순성
쉽게 결합하세요. 진공 부품이 완벽하게 일치하며 완벽한 호환성을 제공합니다.

모두 클리어: 비용 효과 극대화
완벽한 기능. 매력적인 가격: 요구 사항이 명확한 표준 애플리케이션에 이상적입니다.

Schmalz Select 선호 제품 범위 자세히 경험하기