HTS-AE SGM-HPm 30/40 OP MA
부품 번호.: 10.01.17.00642
Holder system
산업: 일반 | 자동차
| Utilization design | Magnetic gripper SGM-HPm |
| Mounting | MA |
| Shape | One piece |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| d | 6 mm |
| d1 | 3 mm |
| Dmk | 30 mm |
| G1 | M8-F |
| G2 | M5-M |
| H | 15 mm |
| H2 | 3.6 mm |
| L | 40 mm |
| LG2 | 7.7 mm |
| W | 45 ° |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Operating temperature | °C |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서