Schmalz

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

HTS-A3 D SGM 30/40 OP

부품 번호.: 10.01.17.00582

Holder system

산업: 일반 | 자동차

Connection 1Ball head 28.5 mm
Utilization designMagnetic gripper
Size30/40
ShapeDouble block
디자인 데이터
Design image
속성값
B59 mm
B27.2 mm
d4.5 mm
D28.5 mm
H9.4 mm
H148.3 mm
H25.5 mm
H327.1 mm
H435 mm
L59 mm
X146 mm
Y121.2 mm
기술 데이터
속성값
Size30/40
MaterialAluminum
Weight108.2 g
CAD 데이터

사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델

다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.

관련 문서

부속품

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.
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
Select 포트폴리오를 사용하면 전 세계에서 즉시 사용 가능하고 최적으로 조합할 수 있는 검증된 표준 제품을 신뢰할 수 있습니다. 더 이상 긴 납품 시간과 제품 선택의 불확실성이 없습니다. 빠르고 복잡하지 않으며 전 세계에서 사용 가능한 필요한 진공 부품을 정확하게 찾아보세요.