SGM-SV 46 2 BY M5-IG PNP
부품 번호.: 10.01.17.00749
Magnetic gripper (prepared f sensor)
산업: 배터리 | 자동차
| Size | 46 |
| Guide pin | 2 |
| Socket | M5-F |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 3.5 ... 6.0 bar |
| Additional function | Sensor PNP |
| Suction cup type | Battery grippers |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| D | 52 mm |
| d | 46 mm |
| G1 | M5-F |
| G2 | M6-F |
| H | 100 mm |
| H1 | 106 mm |
| X2 | 25 mm |
| X3 | 3.5 mm |
| Y1 | 18 mm |
| Y3 | 6.5 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 3.5 ... 6.0 bar |
| Holding force | 72 N |
| Remaining holding force | 0.5 N |
| Installation position | Any |
| Control valve | Bistable |
| Additional function | Sensor PNP |
| Operating temperature | 5 ... 70 °C |
| Guide pin | 2 |
| Weight | 459.5 g |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서