Schmalz

Magnetic Grippers SGM-SV-BY

Gripping surface (Ø): 46 mm

제품으로 바로 이동

High holding force for reliable handling of round cells, even in fast pick-and-place processes

Short-circuit-proof contact thanks to gripping elements made of insulating plastics

Tapered centering pins on the gripping interface ensure precise positioning

Loss protection in the event of power failure due to bistable permanent magnet

Sensors for component presence and switching state

디자인
  • Robust aluminum housing with permanent magnet (1) with high gripping forces for handling round battery cells
  • Interchangeable gripping elements with different numbers of guide teeth (2) for holding the round cells
  • Bistable version: In the event of power failure at the compressed air connection (3), the solenoid position "grip" or "deposit" is maintained
  • Mounting thread and centering pin on head side (4)
  • Slot for mounting a sensor for monitoring the switching state of the gripper (5)
  • Slot for mounting a sensor for component detection (6)
기술 데이터
  • Diameter: 46 mm
  • Handling of round battery cells with a diameter of 46 mm
산업
  • •배터리
  • •자동차
관련 문서

이 제품과 일치하는 문서는 이 섹션에서 사용할 수 있습니다.

서류언어
한국인

이 문서는 영어로도 제공됩니다.

서류언어
영어

필터 결과

Thread G1
Holding force
Guide pin
Additional function
산업 분야

결과 6 중 1 - 6개

SGM-SV 46 4 BY M5-IG PNP

부품 번호.: 10.01.17.00748

Magnetic gripper (prepared f sensor)

산업: 배터리 | 자동차

Size46
Guide pin4
SocketM5-F
Pressure range (operating pressure) [bar]3.5 ... 6.0 bar
Additional functionSensor PNP
Suction cup typeBattery grippers
SGM-SV 46 4 BY M5-IG

부품 번호.: 10.01.17.00751

Magnetic gripper (prepared f sensor)

산업: 배터리 | 자동차

Size46
Guide pin4
SocketM5-F
Pressure range (operating pressure) [bar]3.5 ... 6.0 bar
Suction cup typeBattery grippers
SGM-SV 46 2 BY M5-IG PNP

부품 번호.: 10.01.17.00749

Magnetic gripper (prepared f sensor)

산업: 배터리 | 자동차

Size46
Guide pin2
SocketM5-F
Pressure range (operating pressure) [bar]3.5 ... 6.0 bar
Additional functionSensor PNP
Suction cup typeBattery grippers
SGM-SV 46 2 BY M5-IG

부품 번호.: 10.01.17.00752

Magnetic gripper (prepared f sensor)

산업: 배터리 | 자동차

Size46
Guide pin2
SocketM5-F
Pressure range (operating pressure) [bar]3.5 ... 6.0 bar
Suction cup typeBattery grippers
SGM-SV 46 0 BY M5-IG PNP

부품 번호.: 10.01.17.00750

Magnetic gripper (prepared f sensor)

산업: 배터리 | 자동차

Size46
Guide pin0
SocketM5-F
Pressure range (operating pressure) [bar]3.5 ... 6.0 bar
Additional functionSensor PNP
Suction cup typeBattery grippers
SGM-SV 46 0 BY M5-IG

부품 번호.: 10.01.17.00753

Magnetic gripper (prepared f sensor)

산업: 배터리 | 자동차

Size46
Guide pin0
SocketM5-F
Pressure range (operating pressure) [bar]3.5 ... 6.0 bar
Suction cup typeBattery grippers

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.
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
Select 포트폴리오를 사용하면 전 세계에서 즉시 사용 가능하고 최적으로 조합할 수 있는 검증된 표준 제품을 신뢰할 수 있습니다. 더 이상 긴 납품 시간과 제품 선택의 불확실성이 없습니다. 빠르고 복잡하지 않으며 전 세계에서 사용 가능한 필요한 진공 부품을 정확하게 찾아보세요.