Schmalz

Magnetic Grippers SGM-SV-BY

Gripping surface (Ø): 46 mm

Přejděte přímo na produkty

High holding force for reliable handling of round cells, even in fast pick-and-place processes

Short-circuit-proof contact thanks to gripping elements made of insulating plastics

Tapered centering pins on the gripping interface ensure precise positioning

Loss protection in the event of power failure due to bistable permanent magnet

Sensors for component presence and switching state

Nadstavba
  • Robust aluminum housing with permanent magnet (1) with high gripping forces for handling round battery cells
  • Interchangeable gripping elements with different numbers of guide teeth (2) for holding the round cells
  • Bistable version: In the event of power failure at the compressed air connection (3), the solenoid position "grip" or "deposit" is maintained
  • Mounting thread and centering pin on head side (4)
  • Slot for mounting a sensor for monitoring the switching state of the gripper (5)
  • Slot for mounting a sensor for component detection (6)
Technické údaje
  • Diameter: 46 mm
  • Handling of round battery cells with a diameter of 46 mm
Odvětví
  • •Automotive
  • •Battery
Dokumentace

V této části naleznete odpovídající dokumentaci k tomuto výrobku.

DokumentyJazyk
Česky

Dokumentace je plně k dispozici také v angličtině.

DokumentyJazyk
Angličtina

Výsledky filtrování

Thread G1
Holding force
Guide pin
Additional function
Industry sector

1 - 6 z 6 výsledků

SGM-SV 46 4 BY M5-IG PNP

Číslo dílu.: 10.01.17.00748

Magnetic gripper (prepared f sensor)

Odvětví: Battery | Automotive

Size46
Guide pin4
SocketM5-F
Pressure range (operating pressure) [bar]3.5 ... 6.0 bar
Additional functionSensor PNP
Suction cup typeBattery grippers
SGM-SV 46 4 BY M5-IG

Číslo dílu.: 10.01.17.00751

Magnetic gripper (prepared f sensor)

Odvětví: Battery | Automotive

Size46
Guide pin4
SocketM5-F
Pressure range (operating pressure) [bar]3.5 ... 6.0 bar
Suction cup typeBattery grippers
SGM-SV 46 2 BY M5-IG PNP

Číslo dílu.: 10.01.17.00749

Magnetic gripper (prepared f sensor)

Odvětví: Battery | Automotive

Size46
Guide pin2
SocketM5-F
Pressure range (operating pressure) [bar]3.5 ... 6.0 bar
Additional functionSensor PNP
Suction cup typeBattery grippers
SGM-SV 46 2 BY M5-IG

Číslo dílu.: 10.01.17.00752

Magnetic gripper (prepared f sensor)

Odvětví: Battery | Automotive

Size46
Guide pin2
SocketM5-F
Pressure range (operating pressure) [bar]3.5 ... 6.0 bar
Suction cup typeBattery grippers
SGM-SV 46 0 BY M5-IG PNP

Číslo dílu.: 10.01.17.00750

Magnetic gripper (prepared f sensor)

Odvětví: Battery | Automotive

Size46
Guide pin0
SocketM5-F
Pressure range (operating pressure) [bar]3.5 ... 6.0 bar
Additional functionSensor PNP
Suction cup typeBattery grippers
SGM-SV 46 0 BY M5-IG

Číslo dílu.: 10.01.17.00753

Magnetic gripper (prepared f sensor)

Odvětví: Battery | Automotive

Size46
Guide pin0
SocketM5-F
Pressure range (operating pressure) [bar]3.5 ... 6.0 bar
Suction cup typeBattery grippers

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.