Préhenseurs magnétiques SGM-SV-BY
Surface de préhension (Ø) : 46 mm
Force de préhension élevée pour une manipulation fiable des cellules rondes, même dans le cadre de procédés de prélèvement et de mise en place rapides
Contact protégé contre les courts-circuits grâce à des éléments de préhension en plastique isolant
Des dents de guidage sur l'élément de préhension assurent un positionnement précis
Protection contre les pertes en cas de panne de courant grâce à l'aimant permanent bistable
Capteurs de présence de composants et d'indication d'état de contacteur
Composition
Composition

- Carter robuste en aluminium avec aimant permanent (1) avec des forces de préhension élevées pour la manipulation d'éléments de batterie ronds
- Eléments de préhension interchangeables avec différents nombres de dents de guidage (2) pour maintenir les cellules rondes
- Modèle bistable : En cas de panne de courant sur le raccord d'air comprimé (3), la position du solénoïde "prise" ou "dépôt" est maintenue
- Filetage de montage et goupille de centrage côté tête (4)
- Fente pour le logement d'un capteur destiné à surveiller l'indication d'état du préhenseur (5)
- Fente destinée à accueillir un capteur pour la détection des composants (6)
Données techniques
Données techniques
- Diamètre : 46 mm
- Manipulation d'éléments de batterie ronds d'un diamètre de 46 mm
Secteurs
Secteurs
- •Automobile
- •Batterie
Documentation
Documentation
La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.
| Documents | Langue |
|---|---|
| Français |
La documentation est également disponible dans son intégralité en anglais.
| Documents | Langue |
|---|---|
| Anglais |
1 - 6 de 6 résultats