Schmalz

Magnetic Grippers SGM-SV-BY

Gripping surface (Ø): 46 mm

Przejdź bezpośrednio do produktów

High holding force for reliable handling of round cells, even in fast pick-and-place processes

Short-circuit-proof contact thanks to gripping elements made of insulating plastics

Tapered centering pins on the gripping interface ensure precise positioning

Loss protection in the event of power failure due to bistable permanent magnet

Sensors for component presence and switching state

Projekt
  • Robust aluminum housing with permanent magnet (1) with high gripping forces for handling round battery cells
  • Interchangeable gripping elements with different numbers of guide teeth (2) for holding the round cells
  • Bistable version: In the event of power failure at the compressed air connection (3), the solenoid position "grip" or "deposit" is maintained
  • Mounting thread and centering pin on head side (4)
  • Slot for mounting a sensor for monitoring the switching state of the gripper (5)
  • Slot for mounting a sensor for component detection (6)
Dane techniczne
  • Diameter: 46 mm
  • Handling of round battery cells with a diameter of 46 mm
Branże
  • •Akumulatory
  • •Motoryzacja
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
Thread G1
Holding force
Guide pin
Additional function
Industry sector

1 - 6 z 6 wyników

SGM-SV 46 4 BY M5-IG PNP

Część nr.: 10.01.17.00748

Magnetic gripper (prepared f sensor)

Branże: Akumulatory | Motoryzacja

Size46
Guide pin4
SocketM5-F
Pressure range (operating pressure) [bar]3.5 ... 6.0 bar
Additional functionSensor PNP
Suction cup typeBattery grippers
SGM-SV 46 4 BY M5-IG

Część nr.: 10.01.17.00751

Magnetic gripper (prepared f sensor)

Branże: Akumulatory | Motoryzacja

Size46
Guide pin4
SocketM5-F
Pressure range (operating pressure) [bar]3.5 ... 6.0 bar
Suction cup typeBattery grippers
SGM-SV 46 2 BY M5-IG PNP

Część nr.: 10.01.17.00749

Magnetic gripper (prepared f sensor)

Branże: Akumulatory | Motoryzacja

Size46
Guide pin2
SocketM5-F
Pressure range (operating pressure) [bar]3.5 ... 6.0 bar
Additional functionSensor PNP
Suction cup typeBattery grippers
SGM-SV 46 2 BY M5-IG

Część nr.: 10.01.17.00752

Magnetic gripper (prepared f sensor)

Branże: Akumulatory | Motoryzacja

Size46
Guide pin2
SocketM5-F
Pressure range (operating pressure) [bar]3.5 ... 6.0 bar
Suction cup typeBattery grippers
SGM-SV 46 0 BY M5-IG PNP

Część nr.: 10.01.17.00750

Magnetic gripper (prepared f sensor)

Branże: Akumulatory | Motoryzacja

Size46
Guide pin0
SocketM5-F
Pressure range (operating pressure) [bar]3.5 ... 6.0 bar
Additional functionSensor PNP
Suction cup typeBattery grippers
SGM-SV 46 0 BY M5-IG

Część nr.: 10.01.17.00753

Magnetic gripper (prepared f sensor)

Branże: Akumulatory | Motoryzacja

Size46
Guide pin0
SocketM5-F
Pressure range (operating pressure) [bar]3.5 ... 6.0 bar
Suction cup typeBattery grippers

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.