Schmalz

Magnetic Grippers SGM-SV-BY

Gripping surface (Ø): 46 mm

Truy cập trực tiếp vào các sản phẩm

High holding force for reliable handling of round cells, even in fast pick-and-place processes

Short-circuit-proof contact thanks to gripping elements made of insulating plastics

Tapered centering pins on the gripping interface ensure precise positioning

Loss protection in the event of power failure due to bistable permanent magnet

Sensors for component presence and switching state

Cấu trúc
  • Robust aluminum housing with permanent magnet (1) with high gripping forces for handling round battery cells
  • Interchangeable gripping elements with different numbers of guide teeth (2) for holding the round cells
  • Bistable version: In the event of power failure at the compressed air connection (3), the solenoid position "grip" or "deposit" is maintained
  • Mounting thread and centering pin on head side (4)
  • Slot for mounting a sensor for monitoring the switching state of the gripper (5)
  • Slot for mounting a sensor for component detection (6)
Thông số kỹ thuật
  • Diameter: 46 mm
  • Handling of round battery cells with a diameter of 46 mm
Các ngành
  • •Automotive
  • •Battery
Tài liệu

Tại phần này, quý vị sẽ tìm thấy các tài liệu hướng dẫn phù hợp với sản phẩm này.

Tài liệuNgôn ngữ
Vietnamese

Tài liệu này cũng có sẵn đầy đủ bằng tiếng Anh.

Tài liệuNgôn ngữ
English

Lọc kết quả

Thread G1
Holding force
Guide pin
Additional function
Phân loại theo ngành

1 - 6 từ 6 kết quả

SGM-SV 46 4 BY M5-IG PNP

Mã sản phẩm: 10.01.17.00748

Magnetic gripper (prepared f sensor)

Các ngành: Battery | Automotive

Size46
Guide pin4
SocketM5-F
Pressure range (operating pressure) [bar]3.5 ... 6.0 bar
Additional functionSensor PNP
Suction cup typeBattery grippers
SGM-SV 46 4 BY M5-IG

Mã sản phẩm: 10.01.17.00751

Magnetic gripper (prepared f sensor)

Các ngành: Battery | Automotive

Size46
Guide pin4
SocketM5-F
Pressure range (operating pressure) [bar]3.5 ... 6.0 bar
Suction cup typeBattery grippers
SGM-SV 46 2 BY M5-IG PNP

Mã sản phẩm: 10.01.17.00749

Magnetic gripper (prepared f sensor)

Các ngành: Battery | Automotive

Size46
Guide pin2
SocketM5-F
Pressure range (operating pressure) [bar]3.5 ... 6.0 bar
Additional functionSensor PNP
Suction cup typeBattery grippers
SGM-SV 46 2 BY M5-IG

Mã sản phẩm: 10.01.17.00752

Magnetic gripper (prepared f sensor)

Các ngành: Battery | Automotive

Size46
Guide pin2
SocketM5-F
Pressure range (operating pressure) [bar]3.5 ... 6.0 bar
Suction cup typeBattery grippers
SGM-SV 46 0 BY M5-IG PNP

Mã sản phẩm: 10.01.17.00750

Magnetic gripper (prepared f sensor)

Các ngành: Battery | Automotive

Size46
Guide pin0
SocketM5-F
Pressure range (operating pressure) [bar]3.5 ... 6.0 bar
Additional functionSensor PNP
Suction cup typeBattery grippers
SGM-SV 46 0 BY M5-IG

Mã sản phẩm: 10.01.17.00753

Magnetic gripper (prepared f sensor)

Các ngành: Battery | Automotive

Size46
Guide pin0
SocketM5-F
Pressure range (operating pressure) [bar]3.5 ... 6.0 bar
Suction cup typeBattery grippers

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.