SELECTPréhenseurs magnétiques SGMDiamètre : de 30 à 70 mmForce de préhension : de 35 à 290 NApplications universellesAfficher les domaines d'applicationAfficher 20 produits
EFFICACEPréhenseurs magnétiques SGM-HP / -HTDiamètre : 20 à 50 mmForce de préhension : 28 à 560 NForces de maintien élevées et haute température jusqu'à 350° CAfficher les domaines d'applicationAfficher 7 produits
EFFICACEPréhenseurs magnétiques SGM-HP/-HT (multiples)Zone d'aspiration : 121 x 40 mmForce de préhension maximale (pour une tôle de 4 mm) : 680 à 1.170 NForces de maintien très élevées et haute température jusqu'à 350° CAfficher les domaines d'applicationAfficher 4 produits
Préhenseurs magnétiques SGM-HPmDiamètre : 30 mm et 40 mmForce de préhension maximale (pour une épaisseur de pièce de 2 mm) : 387 NForces de préhension élevées pour les pièces mincesAfficher les domaines d'applicationAfficher 2 produits
Préhenseurs magnétiques SGM-SV-BYDiamètre : 46 mmManipulation d'éléments de batterie ronds d'un diamètre de 46 mmAfficher les domaines d'applicationAfficher 6 produits
Kits de préhension SGM-SVSurface de préhension du préhenseur magnetique : Ø 40 mmForce de préhension max. : 100 NApplications de la robotique légère (cobots)Afficher les domaines d'applicationAfficher 1 produit
Systèmes de support préhenseur magnetique SGMDifférentes possibilités de raccordement : boulon avec rainure Ø 19 mm ou bille Ø 28,5 mmAfficher les domaines d'applicationAfficher 8 produits
Systèmes de support préhenseur magnetique SGM-HP/-HTDifférentes options de connexion : Boule (A3 : ø 28.5 mm ; A5 : ø 32 mm) ou cylindre "Apple-Core" (A2 : ø 19 mm)Afficher les domaines d'applicationAfficher 9 produits
Systèmes de support préhenseur magnetique SGM-HP/-HT (multiple)Différentes options de connexion : Boule (A3 : ø 28.5 mm ; A5 : ø 32 mm) ou cylindre "Apple-Core" (A2 : ø 19 mm)Afficher les domaines d'applicationAfficher 6 produits