Schmalz

주문 정보

The product is delivered as a ready to connect component.

A 3 m long cable with open strands is included.

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

FS 10 D 2NA K

부품 번호.: 10.06.04.00003

Flow sensor with integrated vacuum and pressure switch and two digital output signals

산업: 전자 | 제약 | 태양광

0 ... 10 l/min
0 ... 10 l/min
Measuring range-1...8bar
ShapeDigital display
Construction vacuum switch2x NPN + 1x analog
Electrical connectionCable
ConnectionG1/8"
Protection type IPIP 40 (with plug)
제품 정보
디자인 데이터
Design image
속성
B 17  mm
d1 2.5  mm
d2 3  mm
G1 G1/8"-F
G2 G1/8"-F
H 50  mm
H1 52  mm
H2 3  mm
H3 9.5  mm
H4 36.7  mm
L 55  mm
L1 76.2  mm
L2 18.5  mm
L3 18.6  mm
Lk 2,000  mm
SW1 17  mm
X1 28  mm
X2 18  mm
Y1 8  mm
기술 데이터
속성
Measuring range -1...8bar
Connection G1/8"
Protection type IP IP 40 (with plug)
Weight 107  g
0 ... 10 l/min
0 ... 10 l/min
Construction vacuum switch 2x NPN + 1x analog
Electrical connection Cable
Product family FS
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동