ADP-G M5-IG 10.8x6 SCPMi/c/b
부품 번호.: 10.02.02.05778
Thread adapter (inst)
| Outside diameter D | 10.8 (mm) |
| Thread G1 | M5-F |
| Length L | 6 (mm) |
| Utilization design | SCPMi/c/b |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| D | 10.8 mm |
| G1 | M5-F |
| L | 6 mm |
| L1 | 19 mm |
| SW1 | 9 mm |
관련 문서
관련 문서
부품 번호.: 10.02.02.05778
Thread adapter (inst)
| Outside diameter D | 10.8 (mm) |
| Thread G1 | M5-F |
| Length L | 6 (mm) |
| Utilization design | SCPMi/c/b |
| 속성 | 값 |
|---|---|
| D | 10.8 mm |
| G1 | M5-F |
| L | 6 mm |
| L1 | 19 mm |
| SW1 | 9 mm |