VOL 200
부품 번호.: 10.03.03.00128
Vacuum reservoir
산업: 일반
| Reservoir volume | 200 (l) |
| Height H | 434 (mm) |
| Additional function vacuum reservoir | Gauge, non-return valve, filter |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| B | 710 mm |
| B1 | 1,015 mm |
| d | 11 mm |
| G1 | G2"-F |
| G2 | G2-1/2"-F |
| H | 434 mm |
| H1 | 495 mm |
| L | 910 mm |
| X1 | 592 mm |
| Y1 | 670 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Reservoir volume | 200 l |
| Weight | 97 kg |
| Product family | VOL |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서