Schmalz

주문 정보

The flow gripper SFG is constructed in two parts. To obtain a complete gripper (flow gripper + suction cup), the following ordering steps are necessary:

Flow gripper (step 1) - available for side mounting

Suction cups (step 2)

 

Available spare parts: Flat suction cups FLSA

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

  • 단계적 폐지 항목

SAUG-SFG 30 SI-MD

부품 번호.: 10.01.30.01048

Food-safe suction cup (round) for dry food

산업: 식품

Size30
Suction cup materialSilicone SI metal detectable
Height H36.9 (mm)
제품 정보
디자인 데이터
Design image
속성
B 25  mm
d 12  mm
Dmax(S) 31.5  mm
Ds 30.2  mm
H 36.9  mm
L 36  mm
Z (Stroke) 2.8  mm
기술 데이터
속성
Suction cup material Silicone SI metal detectable
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동